Laadpalen voor
appartementsgebouwen en bedrijven
Geconnecteerde E-mobility
Om te voldoen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is een aanzienlijke upgrade nodig – zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Dit geldt vooral voor locaties waar veel gebruikers van elektrische voertuigen samenkomen, zoals bedrijfsterreinen of grote wooncomplexen. Onze oplossing: witty pro. Het complete systeem van Hager met dynamisch laadmanagement maakt de installatie van maximaal 40 laadpalen per loadmanager mogelijk – en zelfs meer met statisch laden.
De laadpalen witty pro hebben één laadpunt en kunnen rug aan rug geplaatst worden. Indien u vragen heeft over laadpalen met 2 laadpunten, gelieve ons te contacteren.
witty pro is perfect te combineren met onze vorige reeksen witty share en witty park.
witty pro
Technische karakteristieken
- 22 kW EV laadvermogen
- Compatibel met de Hager Load Load Manager (LLM) XEM510 of XEM520
- Modus 3 Type 2 stopcontact of vaste laadkabel 6,5 m lang
- MID-gecertificeerd en OCPP 1.6 Json interface voor facturering van bedrijfswagens (OCPP 2.0 READY)
- RFID-kaartlezer
- Twee slots voor communicatiekaarten
- ISO 15118 in optie verkrijgbaar

Belangrijkste voordelen van
witty pro
Local Load Manager
(LLM)
Dankzij de dynamische sturing met de lokale load manager, zal de stroom optimaal ingezet worden - zonder een overbelasting te veroorzaken:
- Statisch en dynamisch loadmanagement mogelijk
- Transformatormeting tot 2.000 A mogelijk
- Tot 40 laadpalen kunnen statisch of dynamisch aangestuurd worden.
- Vaste en flexibele toewijzing van parkeerplaatsen

Local Load Manager WebApp

Maak uw installatie compleet met
de verdeelkasten van Hager

witty pro
witty pro, de laadpaal voor particuliere, commerciële of multi-residentiële parkeerterreinen.
01:17